LTC1046

量产

无电感型 5V 至 –5V 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 50mA 输出电流
  • 具有与 ICL7660 / LTC1044 的插入式兼容性
  • ROUT = 35Ω (最大值)
  • 300μA 的最大无负载电源电流 (在 5V)
  • 升压引脚 (引脚 1) 用于提供较高的开关频率
  • 97% 的最小开路电压转换效率
  • 95% 的最小电源转换效率
  • 宽工作电源电压范围:1.5V 至 6V
  • 简单易用
  • 低成本

LTC1046
无电感型 5V 至 –5V 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1046
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1046的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览