LT8645S-2

推荐用于新设计

静态电流为 2.5µA 的 65V、8A 同步降压型 Silent Switcher

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher® 架构
    • 超低 EMI 发射
    • 可选的扩频调制功能
  • 在高频下具有高效率
    • 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 95%
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 范围内效率高达 94%
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
  • 超低静态电流 Burst Mode 操作
    • 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 2.5μA
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:40ns
  • 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 60mV
  • 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
  • 峰值电流模式操作
  • 输出软启动和追踪
  • 小型 32 引脚 6mm × 4mm LQFN 封装
  • AEC-Q100 评定正在进行中
LT8645S-2
静态电流为 2.5µA 的 65V、8A 同步降压型 Silent Switcher
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8645S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8645S-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览