LT8640S-2
推荐用于新设计具 2.5μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型Silent Switcher
- 产品模型
- 11
产品详情
- Silent Switcher®架构
- 超低EMI辐射
- 可选的扩展频谱调制
- 高频下实现高效率
- 高达96%效率(1MHz,12VIN至5VOUT时)
- 高达95%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
- 宽输入电压范围:3.4V至42V
- 6A最大连续输出电流,7A峰值输出
- 外部补偿:快速瞬态响应和均流(LT8643S-2)
- 最短快速导通时间:30ns
- 超低静态电流突发模式®工作
- 2.5μA(IQ调节电压:12VIN至3.3VOUT)(LT8640S-2)
- 输出纹波< 10mVP-P
- 所有条件下均具有低压差:100mV (1A)
- 强制连续模式
- 可调及可同步频率范围:200kHz至3MHz
- 输出软启动和跟踪
- 小型24引脚4mm × 4mm LQFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8640S-2/LT8643S-2 同步降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,该架构专为最大限度降低 EMI 辐射并在高开关频率下提供高效率而设计。具有 30ns 最短接通时间的峰值电流模式控制即使在高开关频率下也能实现高降压比。LT8643S-2 具有外部补偿功能,可在高开关频率下实现均流和快速瞬态响应。
突发模式 (Burst Mode®) 操作可实现超低备用电流消耗,强制连续模式可在整个输出负载范围内控制频率谐波,或者,执行扩展频谱操作能够进一步降低 EMI 发射。
应用
- 汽车和工业用品
- 通用降压
参考资料
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8640SEV-2#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SEV-2#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SHV-2#3ZZTRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SHV-2#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SHV-2#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SHV-2#WPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SHV-2#WTRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SIV-2#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SIV-2#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SIV-2#WPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
LT8640SIV-2#WTRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 15, 2023 - 23_0182 Notification of Qualification of Pillar Size Update for LT3977, LT3978, LT8636, LT8637, LT8640S, LT8640S-2, LT8643S, LT8643S-2 |
||
LT8640SEV-2#PBF | 量产 | |
LT8640SEV-2#TRPBF | 量产 | |
LT8640SHV-2#3ZZTRPBF | 量产 | |
LT8640SHV-2#PBF | 量产 | |
LT8640SHV-2#TRPBF | 量产 | |
LT8640SHV-2#WPBF | 量产 | |
LT8640SHV-2#WTRPBF | 量产 | |
LT8640SIV-2#PBF | 量产 | |
LT8640SIV-2#TRPBF | 量产 | |
LT8640SIV-2#WPBF | 量产 | |
LT8640SIV-2#WTRPBF | 量产 | |
5月 17, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LT8640SEV-2#PBF | 量产 | |
LT8640SHV-2#PBF | 量产 | |
LT8640SIV-2#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8640
- LT8640-1
- LT8640A
- LT8640S-2
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8640
- LT8640S
- LT8640SA
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8640S-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论