LT8500

推荐新设计使用

具 12 位分辨率和 50MHz 可级联串行接口的 48 通道 LED PWM 发生器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3V 至 5.5V 输入电压
  • 48 个独立的 PWM 输出
  • TTL / CMOS 逻辑 50MHz 串行数据接口
  • 12 位 (4096 级) PWM 宽度分辨率
  • 6 位 (64 级) PWM 校正 (编程 PWM 宽度的 ±50%)
  • 高达 6.1kHz 的 PWM 频率 (PWMCK = 25MHz)
  • 相移选项可降低开关噪声
  • 可直接控制 3 个 LT3595A 16 通道 LED 驱动器
  • 诊断信息:同步误差 / LED 开路标记
  • 56 引脚 (5mm x 9mm x 0.78mm) TLA QFN 封装

LT8500
具 12 位分辨率和 50MHz 可级联串行接口的 48 通道 LED PWM 发生器
LT8500 Application Circuit LT8500 Pin Configuration Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1552A

DC1552A—— LT8500EUHH/LT3595AEUHH 演示板 | 具 PWM 发生器 (LT8500) 和串行接口的 48 通道 LED 驱动器 (3× LT3595A)

产品详情

演示电路 1552 展示了 LT8500,后者是一款具串行接口的 48 通道 PWM 发生器。它采用 30V 至 45V 输入电源工作,可驱动 48 个通道的 LED 灯串,每个 LED 灯串的电流为 30mA,电压高达 32V,但是可以将每个 LED 灯串的电流调整到 50mA。LT8500 可驱动 48 个 PWM 通道,这些通道直接连接到三个单独 LT3595A 16 通道降压型 LED 驱动器的 PWM 输入。每个 LED 驱动器能在高达 45V 的输入电压下工作,并且每个通道可提供高至 50mA 的 LED 电流。


LT8500 的输入是一个可在高达 50MHz 频率下运行的串行接口。DC1552A 具有输入和输出连接器,并可两个 (或更多个) 级联成链,由单个串行接口进行驱动。

DC1552A
DC1552A—— LT8500EUHH/LT3595AEUHH 演示板 | 具 PWM 发生器 (LT8500) 和串行接口的 48 通道 LED 驱动器 (3× LT3595A)
DC1552A Demo Board DC1552A Demo Board DC1552A Demo Board DC1552A Demo Board DC1552A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt8500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览