LT8393

推荐用于新设计

60 VIN、100 VOUT 同步4开关降压-升压型LED驱动器控制器,具备低EMI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 交换芯片单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于 VOUT
  • 效率高达 95%
  • 专有的峰值降压/峰值升压电流模式
  • 宽 VIN 范围:4 V 至 60 V
  • 宽 VOUT
  • ±4% 的 LED 电流精度。
  • 2000:1 外部和 128:1 内部 PWM 调光
  • 10 V 高端 PMOS PWM 开关驱动器
  • 在降压或升压模式下无顶部 MOSFET 刷新噪声
  • 可调并且可同步:350 kHz 至 2 MHz
  • 无闪烁扩频可降低 EMI
  • 开路和短路 LED 保护以及故障报告
  • AEC-Q100 符合汽车应用要求
LT8393
60 VIN、100 VOUT 同步4开关降压-升压型LED驱动器控制器,具备低EMI
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2865A

LT8393 | 60VIN、100VOUT 同步4开关降压-升压型LED驱动器控制器,具备低EMI

产品详情

演示电路2865A是一款同步4开关降压-升压型LED驱动器,内置LT8393。该演示电路以300mA的电流驱动高达70V的单串LED。DC2865A在构建时的输入电压范围为9V至18V,如果调整UVLO,则能够提供4VIN至60VIN电压。它以350kHz的开关频率运行,并具有扩频调制(SSFM)功能,可将开关频率从fSW扩展到fSW + 25%。具有模拟和PWM调光功能。DC2865A的欠压保护(UVLO)设置在7.9V,开启时,具有1.4V迟滞。

LT8393具有350kHz至2MHz的可调开关频率。通过SYNC跳线还可实现外部频率同步。

LT8393可以利用外部PWM信号和内部生成的PWM信号进行PWM调光,以实现精确的亮度控制。DC2865A有一个跳线,可设置为在内部生成的PWM信号、外部生成的PWM信号以及无PWM信号(100%开启)之间切换。它可以通过在CTRL引脚上施加控制电压来进行模拟调光。

在PWM调光和扩频的情况下运行时,扩频自身将与PWM信号对齐,以实现无闪烁操作。

LT8393具有LED开路和LED短路LED (LED+至GND)保护以及故障输出标志。

采用小型陶瓷输入和输出电容以节省空间和成本。如果LED灯串开路,则开路LED过压保护使用IC的恒压调节回路,将输出调节至70V左右。

演示电路上的输入和输出EMI滤波器降低了该功率转换器的EMI。适合遵循CISPR25 5类标准的汽车应用。此外,如有必要,可以在演示电路上添加栅极电阻器和接地屏蔽,以进一步降低EMI。在EMI不太重要的非汽车应用中,可以去除输入和输出滤波器,以提高效率。

通过对演示电路进行简单修改,可以调整UVLO电压、LED电流、输出电压范围、开关频率、亮度控制和SSFM。

LT8393数据手册提供完整的器件、操作和应用信息说明。必须将数据手册与DC2865A演示手册配合阅读。LT8393JFE采用具有耐热性能增强型GND的28引脚塑料TSSOP封装。

DC2865A
LT8393 | 60VIN、100VOUT 同步4开关降压-升压型LED驱动器控制器,具备低EMI

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8393的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览