官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT6654BX
推荐用于新设计175°C 宽电源范围 2.5V 精密基准电压源
- 产品模型
- 2
产品详情
- 2.5V 输出电压
- 已在 175°C 下进行 100% 测试
- 在 –40°C 至 175°C 温度范围内的总误差 < 1%
- 低热迟滞:在 –40°C 至 175°C 温度范围内为 30ppm
- 宽电源范围达 36V
- 长期漂移:50ppm/√kHr
- 电源电压调整率(高达 36V):175°C 时最大为 30ppm/V
- 低电压差:175°C 时最大为 120mV
- 175°C 时提供 3mA 并消耗 10mA
- 175°C 时负载调整最大为 50ppm/m
- 低噪声 1.5ppmP-P(0.1Hz 至 10Hz)
- 无热关断
- 完全适合 –40°C 至 175°C 温度范围
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
LT6654BX 是一款 2.5V 精密基准电压源,额定工作结温高达 175°C。LT6654BX 的工作电压高达 36V,并且完全适合 –40°C 至 175°C 的温度范围。缓冲输出确保了灌电流和拉电流输出,具有低输出阻抗和精密负载调整功能。这些特性相结合,使得 LT6654BX 非常适用于高温环境应用。
低热迟滞确保了高精度,而 1.5ppmP-P 噪声较大限度地减少了测量不确定性。由于 LT6654BX 还可以灌电流,因此可以用作低功耗负电压基准电压源,具有与正基准电压源相同的精度。标准 LT6654BH 的典型性能参数和应用信息也适用于 LT6654BX。有关更多信息,请参见 LT6654 数据手册。
采用 8 引脚 MSOP 封装提供 LT6654BX 基准电压源。
应用
- 石油和天然气勘探
- 井底钻进和仪器仪表
- 航空电子设备
- 重工业
- 高温汽车
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6654BXMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT6654BXMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6654BXMS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT6654BXMS8-2.5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6654-1.25
- LT6654-2.048
- LT6654-2.5
- LT6654-3
- LT6654-3.3
- LT6654-4.096
- LT6654-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6654BX的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论