LT6600-15
量产非常低噪声、差分放大器和 15MHz 低通滤波器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可利用两个外部电阻器来设置差分增益
- 可调输出共模电压
- 采用 3V、5V、±5V 工作电源,并针对这些工作电源拟订技术规格
- 具 15MHz 截止频率的 0.5dB 纹波四阶低通滤波器
- 76dB S/N (采用 3V 电源和 2VP-P 输出)
- 低失真,2VP-P,800Ω 负载,VS = 3V
- 1MHz:86dBc (二阶),90dBc (三阶)
- 10MHz:63dBc (二阶),69dBc (三阶)
- 全差分输入和输出
- 与常用差分放大器的引出脚配置相兼容
- SO-8 封装
LT®6600-15 组合了一个全差分放大器和一个近似切比雪夫 (Chebyshev) 频率响应的4 阶 15MHz 低通滤波器。大多数差分放大器都需要使用很多精准的外部元件,以修整增益和带宽。与此大不相同的是,当采用 LT6600-15 时,可由两个外部电阻器来设置差分增益,而且滤波器的 15MHz 截止频率和通带纹波是在内部设定的。LT6600-15 还提供了用于设定其输出共模电压所必需的电平移动,以适应 A/D 的基准电压要求。
LT6600-15 采用一种专有的内部架构,集成了一个抗混叠滤波器和一个差分放大器/驱动器,而并未牺牲失真或低噪声性能。在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 76dB。在较高的增益条件下,输入引致的噪声下降,于是,该器件能够处理较小的输入差分信号,而不会使输出信噪比发生显著的劣化。
LT6600-15 还拥有在低电压条件下运作的能力。差分设计提供了针对一个 2VP-P 信号电平的超群性能,而该器件可采用单 3V 工作电源。
LT6600-15 采用 SO-8 封装,而且引脚与独立型差分放大器相兼容。
Applications
- 网络或蜂窝基站应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 滤波处理
- 高速测试和测量设备
- 医学成像
- 差分放大器的直接替代元件
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6600CS8-15#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6600CS8-15#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6600IS8-15#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6600IS8-15#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6600CS8-15#PBF | 量产 | |
LT6600CS8-15#TRPBF | 量产 | |
LT6600IS8-15#PBF | 量产 | |
LT6600IS8-15#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6600CS8-15#PBF | 量产 | |
LT6600CS8-15#TRPBF | 量产 | |
LT6600IS8-15#PBF | 量产 | |
LT6600IS8-15#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6600CS8-15#PBF | 量产 | |
LT6600CS8-15#TRPBF | 量产 | |
LT6600IS8-15#PBF | 量产 | |
LT6600IS8-15#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6600-10
- LT6600-15
- LT6600-2.5
- LT6600-20
- LT6600-5
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6600-15的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论