LT5558

最后购买期限

600MHz 至 1100MHz 高线性度直接正交调制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 从基带至 RF 的直接转换
  • 高 OIP3:在 900MHz 時为 +22.4dBm
  • 20MHz 偏移条件下的低输出噪声层:
    • 无 RF: –158dBm/Hz
    • POUT = 4dBm: –152.7dBm/Hz
  • 低载波漏泄:在 900MHz 時为 –43.7dBm
  • 高镜频抑制:在 900MHz 時为 –49dBc
  • 3 通道 CDMA2000 ACPR:在 900MHz 時为 –70.4dBc
  • 集成的 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
  • 50Ω AC 耦合单端 LO 和 RF 端口
  • 至具有 2.1V 共模电压之基带输入的高阻抗接口
  • 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
LT5558
600MHz 至 1100MHz 高线性度直接正交调制器
600MHz to 1100MHz Direct Conversion Transmitter Application CDMA2000 ACPR, AltCPR and Noise vs RF Output Power at 900MHz for 1 and 3 Carriers Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC1017A

LT5558EUF | 具有Hi-Z BB Rin的600-1100MHz I-Q调制器,Vcm = 2.1V

产品详情

DC1017A——演示板适用于:LT5558—600MHz至1100MHz高线性度直接正交调制器


 


DC1017A
LT5558EUF | 具有Hi-Z BB Rin的600-1100MHz I-Q调制器,Vcm = 2.1V
DC1017A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5558的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览