LT5528
最后购买期限1.5GHz 至 2.4GHz 高线性度直接正交调制器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 直接转换至 1.5GHz ~ 2.4GHz
- 高 OIP3:在 2GHz 時為 21.8dBm
- 5MHz 偏移条件下的低输出噪声层:
- 无 RF:-159.3dBm/Hz
- POUT = 4dBm:-151.8dBm/Hz
- 四通道 W-CDMA ACPR:在 2.14GHz 時為 -66dBc
- 集成 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
- 50Ω AC 耦合单端 LO 和 RF 端口
- 至基带输入的 50Ω DC 接口
- 低载波漏泄:在 2GHz 時為 -42dBm
- 高图像载波抑制:在 2GHz 時為 45dB
- 16 引脚 QFN 4mm × 4mm 封装
LT®5528 是一款专为包括无线基础设施在内的高性能无线应用而设计的直接 I/Q 调制器。它允许使用差分基带 I 和 Q 信号来对一个 RF 信号进行直接调制,并支持 PHS、GSM、EDGE、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、W-CDMA 及其他系统。也可通过向I和 Q 输入端施加 90℃ 移相信号来把该器件配置成一个图像载波抑制上变频混频器。I/Q 基带输入包括电压至电流转换器,而这些转换器又负责驱动双平衡混频器。这些混频器的输出被相加并输送至一个片上 RF 变压器,该 RF 变压器将差分混频器信号转换为一个 50Ω 单端输出。四个平衡 I 和 Q 基带输入端口用于通过一个具有约 0.5V 共模电压电平的电源进行 DC 耦合。LO 通路包括一个具有单端输入的 LO 缓冲器和负责生成用于混频器的 LO 驱动电压的精准正交发生器。电源电压范围为 4.5V 至 5.25V。
Applications
- DCS、PCS 和 UMTS 频段的基础设施发送
- PCS 和 UMTS 频段的图像载波抑制上变频混频器
- 用于 1.5GHz 至 2.4GHz 本机振荡器信号的低噪声可变移相器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT5528EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2022 - 22_0058 Obsolescence of Generics LT5500/LT5511/LT5515/LT5518/LT5528/LT5558/LT5571/LTC5544 |
||
LT5528EUF#PBF | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT5528的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论