LT5518

最后购买期限

1.5GHz 至 2.4GHz 高线性度直接正交调制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • LT5528 的高输入阻抗版本
  • 直接转换至 1.5GHz ~ 2.4GHz
  • 高 OIP3:在 2GHz 時为 22.8dBm
  • 20MHz 偏移条件下的低输出噪声层:
    • 无 RF: -158.2dBm/Hz
    • POUT = 4dBm: -152.5dBm/Hz
  • 4 通道 W-CDMA ACPR:在 2.14GHz 時为 –64dBc
  • 集成的 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
  • 50Ω AC 耦合单端 LO 和 RF 端口
  • 低载波漏泄:在 2GHz 時为 –49dBm
  • 高镜频抑制:在 2GHz 時为 40dB
  • 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
LT5518
1.5GHz 至 2.4GHz 高线性度直接正交调制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
小数N分频PLL 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC831A

LT5518EUH | 具有电压BB接口的I/Q调制器

产品详情

DC831A:LT5518 1.5GHz - 2.4GHz高线性度直接正交调制器演示板。

DC831A
LT5518EUH | 具有电压BB接口的I/Q调制器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5518的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论