LT3964

过期

具 I2C 接口的双通道 36V 同步 1.6A 降压型 LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽的输入电压范围:4V 至 36V
  • 两个独立的 1.6A/40V 同步降压转换器
  • 用于内部 True Color PWM 调光 (8192:1)、模拟调光和故障报告的 I2C 接口
  • 1000:1 外部 True Color PWM 调光和 10:1 外部模拟调光
  • 用于 PWM 和输出断接的 PMOS 开关驱动器
  • ±3% 恒定电流调节
  • 可调的频率:200kHz 至 2MHz
  • 具时钟输出的频率同步
  • 具报告功能的可编程 OPENLED 保护
  • 具报告功能的短路保护
  • 具迟滞的可编程欠压闭锁
  • 内部补偿
  • 用于 I2C 的 9 个唯一器件地址
  • 采用 5mm x 6mm 36 引脚 QFN 封装
LT3964
具 I2C 接口的双通道 36V 同步 1.6A 降压型 LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3964
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2424A

LT3964 Demo Board | VIN = 5V to 36V driving two separate LED strings (1ALED/~3.6VLED) at 2MHz

产品详情

The DC2424A is a 36V synchronous dual LED driver with I2C featuring the LT3964. It drives two separate LEDs (or channels of LEDs) at 1A when VIN is between 5V and 36V. DC2424A runs at 2MHz switching frequency. Its two channels can drive separate LED strings which can have different currents, voltages, or dimming ratios. It can be controlled with I2C communications or it can be run in non-I2C mode with proper ADDR pin settings. It is protected against both open and short LED conditions and reports the faults. In I2C mode, faults can be enabled or disabled. Up to 9 different DC2424As can be placed on the same I2C bus with unique addresses. A graphical user interface (GUI) is available through QuikEval when connected to a DC2026C Linduino® One demo circuit.

DC2424A
LT3964 Demo Board | VIN = 5V to 36V driving two separate LED strings (1ALED/~3.6VLED) at 2MHz

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3964的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论