LT3955

量产

具内部 PWM 发生器的 60VIN LED 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可为 LED 提供 3000:1 True Color PWM 调光
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
  • 轨至轨电流检测范围:0V 至 80V
  • 内部 80V/3.5A 开关
  • 可编程 PWM 调光信号发生器
  • 恒定电流 (±3%) 和恒定电压 (±2%) 调节
  • 准确的模拟调光
  • 可以采用升压、SEPIC、CUK、降压模式、降压-升压模式、或反激式配置来驱动 LED
  • 输出短路保护型升压
  • 开路 LED 保护和报告
  • 可调开关频率:100kHz 至 1MHz
  • 具迟滞的可编程 VIN 欠压闭锁 (UVLO)
  • 用于电池充电器的 C/10 指示
  • 低停机电流:<1μA
  • 耐热性能增强型 5mm x 6mm QFN 封装
LT3955
具内部 PWM 发生器的 60VIN LED 转换器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
理想二极管电桥 1
LT4320 推荐用于新设计 理想二极管桥控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2020A

LT3955EUHE演示板 | 升压LED驱动器;5V至60VIN,VOUT(高达67V,0.3A时)

产品详情

演示电路2020A是一款60VIN、80VOUT LED驱动器。它可以从其内部PWM发生器生成自己的PWMOUT波形,以实现高达33:1亮度比的精确PWM调光。输入电压范围为5V至60V,并可在300mA时驱动高达67V的LED(当PVIN小于VLED时)。DC2020A具有LED串的PWM和模拟调光功能。它具有OPENLED标志,表示LED串何时被移除。DC2020A在350kHz开关频率下具有高效率。在高达67V的LED串高电压和300mA的LED电流下,单路开关控制器具有92%的效率。LT3955集成了内部80V、3.5A开关,可简化原理图和布局。

DC2020A
LT3955EUHE演示板 | 升压LED驱动器;5V至60VIN,VOUT(高达67V,0.3A时)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3955的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览