LT3745
量产具降压型控制器的 16 通道、50mA LED 驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 6V 至 55V 电源输入电压范围
- 16 个独立的 LED 输出高达 75mA/36V
- 在 50mA 电流条件下可实现 ±3% LED 电流匹配 (典型值为 ±1%)
- 6 位点校正电流调节
- 12 位灰度等级 PWM 调光
- 0.5μs 最小 LED 导通时间
- 用于实现高效率的自适应 LED 总线电压
- 可级联的 30MHz 串行数据接口
- 完备的诊断及保护功能:个别的 LED 开路 / 短路和过热故障
- 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装
LT®3745 集成了一个 16 通道 LED 驱动器及一个 55V 降压型控制器。LED 驱动器每个通道可点亮高达 75mA/36V 的串联 LED,而降压型控制器则产生了一个自适应的总线电压,用于给并联的 LED 串供电。每个通道具有单独的 6 位点校正电流调节和 12 位灰度等级 PWM 调光能力。点校正及灰度等级均可通过 TTL/CMOS 逻辑电路中的一个串行数据接口获得。在每个通道 50mA 的电流条件下,可实现 ±3% 的LED 电流匹配准确度和 0.5μs 的最小 LED 导通时间。
LT3745 可提供针对 LED 开路 / 短路及过热故障的全面诊断和保护功能。故障状态通过串行数据接口回送。30MHz 全缓冲、转换速率平衡、可级联的串行数据接口使得该芯片极其适合于大屏幕 LCD 的动态背面照明以及单彩、多彩和全彩色 LED 显示器。
Applications
- 大屏幕显示器的 LED 背面照明
- 单彩、多彩和全彩色 LED 显示器
- LED 广告牌和布告板
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3745EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3745EUJ#PBF | 量产 | |
LT3745EUJ#TRPBF | 量产 | |
LT3745IUJ#PBF | 量产 | |
LT3745IUJ#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3745
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3745的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论