LT3597
推荐新设计使用60V、三通道降压型 LED 驱动器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 三个 100mA 降压型稳压器,每个通道可利用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED
- 适合于 <1μs 脉冲宽度的快速电流源 (在 100Hz 频率条件下提供 10,000 : 1 True Color PWM™ 调光)
- 在停机模式中断接 LED
- 用于提升效率的自适应 VOUT
- 控制 6V 至 60V 输入电压范围
- 准确度达 ±2% 的 LED 电流匹配
- 外部电阻器用于设定每个通道的 LED 电流
- 内部补偿和软起动
- 可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz)
- 可同步至外部时钟
- 开路 LED 检测和报告
- 短路 LED 引脚保护和报告
- 可编程 LED 热降额
- 可编程温度保护
- 具 0.6mm 高电压引脚间距的 5mm x 8mm 耐热性能增强型 QFN 封装
LT®3597 是一款 60V、三通道降压型 LED 驱动器,能够在 100Hz 频率条件下实现 10,000 : 1 的数字 PWM 调光,并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 LED 调光操作。
降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置。该频率也可以同步至一个外部时钟。LT3597 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了较大 LED 亮度。降额温度通过在主控制引脚上布设一个负温度系数 (NTC) 电阻器来设置。
LT3597 对 VOUT 进行自适应控制,旨在实现较佳效率。该器件的其他特点包括:通道之间的 2% LED 电流匹配准确度、开路 LED 报告、短路 LED 保护、可编程 LED 电流和可编程温度保护功能。
应用
- LED 广告牌和布告板
- 单色、多色、全彩色 LED 显示器
- 大屏幕显示器 LED 背面照明
- 汽车、工业和医学显示器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3597EUHG#PBF | 52-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3597EUHG#TRPBF | 52-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3597IUHG#PBF | 52-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3597IUHG#TRPBF | 52-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3597 - LED Driver IC
- LT3597 Demo Circuit - 60V Triple Step-Down LED Driver (48V to 1 String of 9 LEDs@100mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3597
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3597的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论