LT3595A

量产

16 通道降压模式 LED 驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.5V 至 45V输入电源范围
  • 每个通道高达 50mA 的 LED 电流
  • 100mA、45V 内部开关
  • 相对 LT3595 的改进之处:
    • 引出脚配置允许进行单面 PCB 布局
    • 具有较高的最大开关占空比
    • LED 电流准确度 (7% 对 8%)
    • ±4% LED 电流匹配准确度
  • 16 个独立的 LED 通道
  • 5000:1 True Color PWM 调光范围
  • LED 在停机模式中被断接
  • 内部肖特基二极管
  • 2MHz 开关频率
  • RSET 引脚负责设定主控 LED 电流
  • 典型效率:92%
  • 具开路 LED 检测和热保护功能
  • 56 引脚 5mm x 9mm x 0.75mm QFN 封装
LT3595A
16 通道降压模式 LED 驱动器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3595
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3595A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论