LT3585
量产具有可调输入电流和 IGBT 驱动器的照相闪光灯充电器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 可调的输入电流
- 集成的 IGBT 驱动器
- 无需输出分压器
- 采用小型变压器:5.8mm x 5.8mm x 3mm
- 快速照相闪光灯充电时间
- 可对任何容量的照相闪光灯电容器进行充电
- 支持采用单节锂离子电池、两节 AA 电池、或任何电压范围为 1.5V 至高达 16V 的电源工作
- 小外形 10 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装
LT®3585 系列是高度集成的 IC,专为给数码相机和胶卷相机中的照相闪光灯电容器充电而设计。一种新的控制技术允许其使用外形尺寸极小的变压器。该系列的每款器件都包含一个片内高电压 NPN 电源开关。输出电压检测电路完全内置于器件,因而免除了增设任何分立式齐纳二极管或电阻器的需要。输出电压可通过简单地变更变压器的匝数比来调节。
CHRG/IADJ 引脚为用户提供了对器件进行全面控制的能力。把 CHRG/IADJ 引脚驱动至低电平将使器件进入低功率停机模式。另外,CHRG/IADJ 引脚还可用于减小充电器的输入电流,这适用于延长电池寿命。DONE 引脚负责指示器件完成充电操作的时刻。
LT3585 系列器件采用纤巧型 3mm x 2mm DFN 封装。
Applications
- 数码相机 / 胶卷相机闪光灯
- PDA / 蜂窝电话闪光灯
- 应急闪光灯
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3585EDDB-0#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-0#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-2#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-3#T003! | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-3#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-3#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
- LT3585-0 Demo Circuit - Photoflash Charger with Adjustable Input Current and IGBT Drive (3V to 320V)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3585-0
- LT3585-1
- LT3585-2
- LT3585-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3585的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论