LT3475

量产

双通道降压型 1.5A LED 驱动器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • True Color PWM提供了恒定彩色和 3000:1 的调光范围
  • 宽输入范围:4V 至 36V 工作电压,最大值为 40V
  • LED 电流的准确和可调控制 (50mA 至 1.5A)
  • 高端电流检测允许执行负极接地的 LED 运作
  • 开路 LED (LT3475) 和短路保护
  • LT3475-1 驱动 LED 串高达 25V
  • 200kHz ~ 2MHz 的准确和可调开关频率
  • 反相开关操作减小了纹波
  • 采用小型电感器和陶瓷电容器
  • 采用紧凑的 20 引脚 TSSOP 耐热增强型表面贴装封装
LT3475
双通道降压型 1.5A LED 驱动器
Dual Step-Down 1.5A LED Driver Efficiency Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1315A

LT3475IFE-1演示板 |双路降压LED驱动器,4V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT高达13V (1.5Ax2)

产品详情

演示电路1315内置采用16引脚TSSOP耐热增强型封装的双路降压1.5A LED驱动器LT3475-1。该演示电路用于通过13V至36V的输入电压驱动两个1.5A 4 LED灯串(每个通道一串),但启动电压限制在30V。LT3475-1的工作电压为4V至36V,因此可以采用较少的LED,施加较低的输入电压。 

DC923A
LT3475 演示板
DC923A Demo Board DC923A Demo Board DC923A Demo Board DC923A Demo Board DC923A - Schematic
DC1315A
LT3475IFE-1演示板 |双路降压LED驱动器,4V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT高达13V (1.5Ax2)
DC1315A Demo Board DC1315A Demo Board DC1315A Demo Board DC1315A Demo Board DC1315A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3475的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览