LT3474
量产降压型 1A LED 驱动器
- 产品模型
- 8
产品详情
- True Color PWM 提供了恒定彩色和 400:1 的调光范围
- 宽输入范围:4V 至 36V
- 高达 1A 的 LED 电流
- 200kHz 至 2MHz 的可调开关频率
- LED 电流的可调控制
- 集成升压二极管
- 可在 35mA 至 1A 的宽范围内维持高输出电流准确度
- LED 开路 (LT3474) 和短路保护
- 高端检测允许把负极接地
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- LT3474-1 驱动 LED 串高达 26V
- 紧凑的 16 引脚 TSSOP 耐热增强型表面贴装封装
LT®3474 / LT3474-1 是一款固定频率降压型 DC/DC 转换器,专为用作一个恒定电流源而设计。一个内部检测电阻器负责监视输出电流以实现准确的电流调节,非常适合于驱动高电流 LED。高输出电流准确度可在一个很宽的范围内 (35mA 至 1A) 得到保持,从而提供了一个宽调光范围。
独特的 PWM 电路实现了 400:1 的调光范围,因而避免了 LED 电流调光操作中常见的彩色漂移。
高开关频率提供了诸多优点,并允许采用小电感器和陶瓷电容器。小电感器与 16 引脚 TSSOP 表面贴装封装相结合,使得占用空间和成本均低于替代解决方案。而恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器的组合将产生低和可预测的输出纹波。
凭借其 4V 至 36V 的宽输入范围,LT3474 / LT3474-1 可对各种电源 (从 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等一应俱全) 进行调节。电流模式 PWM 架构提供了快速瞬态响应和逐周期电流限制功能。频率折返和热停机功能提供了额外的保护。
Applications
- 汽车和航空照明
- 建筑物局部照明
- 显示器背面照明
- 恒定电流源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3474EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3474EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3474EFE-1#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3474EFE-1#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3474IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3474IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3474IFE-1#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3474IFE-1#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3474EFE#PBF | 量产 | |
LT3474EFE#TRPBF | 量产 | |
LT3474EFE-1#PBF | 量产 | |
LT3474EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LT3474IFE#PBF | 量产 | |
LT3474IFE#TRPBF | 量产 | |
LT3474IFE-1#PBF | 量产 | |
LT3474IFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3474 - LED Driver IC
- LT3474 Demo Circuit - 1A, Wide Input Range Step-Down LED Driver DC/DC Converter (12V to 3.6V LED @ 1A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3474
- LT3474-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3474的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论