LT337A

量产

负电压可调稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

由凌力尔特公司提供的采用 H(金属圆帽)、J(陶瓷)和 K(金属圆帽)封装的器件现已停产。

  • 1% 的保证初始电压容差
  • 0.01%/V 的保证电压调整率
  • 0.5% 的保证负载调整率
  • 0.02%/W 的保证热调整
  • 在热限制状态下进行了全面的高温老化
LT337A
负电压可调稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT337A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览