LT323A
量产5V、3A 电压调节器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 有保证的 1% 输出电压初始容差
- 3A 输出电流
- 30 W
- 全面的内部过载保护
- 在热限制状态下进行了 100% 的老化
The "K" Package has been Obsoleted
LT123A / LT323A 是受欢迎的 LM123 / LM323 5V、3A 稳压器的改进型版本。这两款新器件可提供 1% 的最大初始输出电压容差,并在最差工作条件下保持 3% 的最大容差。另外,电压和负载调节性能也提升了 2 倍。这些更严紧的规格要求缓解了设计和应用问题,因为安全裕量得到了改善。而且,可以扩大系统其他部分中的误差预算,并更加准确地保持长供电走线末端的输出电压
LT123A / LT323A 运用了凌力尔特 (现隶属 ADI) 先进的设计、工艺和测试方法,以实现优于相似器件的质量和可靠性。具体来说,所有器件均通过短接输出进行老化,从而强制稳压器进入其电流限制状态,并最终进入热限制状态。这确保所有的器件保护功能都是起作用的。下面示出了在考虑了温度、负载和电压变化以及功耗情况下的最差输出电压曲线图。对于较高的输出电流要求,请参见 LT1003 5V、5A 稳压器的数据手册。
应用
- 局部 5V 稳压器
- 板卡内稳压
- 实验室电源
- 仪表电源
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
LT323AT#PBF | 3-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT323AT#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT323A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论