LT3066

推荐新设计使用

具可编程电流限值和主动输出放电功能的 45V VIN、500mA 低噪声、线性稳压器

产品模型
24
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:1.8V 至 45V
  • 输出电流:500mA
  • 主动输出放电
  • 压差电压:300mV
  • 可编程精准电流限值:±10%
  • 电源良好标记
  • 输入滤波用于实现高 PSRR
  • 低噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 600mV)
  • 输出容差:±2% (在整个电压、负载和温度范围内)
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 3.3μF) 时保持稳定
  • 单个电容器用于实现基准的软起动并降低输出噪声
  • 折返电流限制保护
  • 停机电流:<3μA
  • 反向电池和热限制保护
  • 12 引脚 4mm x 3mm DFN 和 12 引脚 MSOP 封装
LT3066
具可编程电流限值和主动输出放电功能的 45V VIN、500mA 低噪声、线性稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2437A

LT3066 演示板 | 低噪声线性稳压器,有源输出放电,1.8V ≤ VIN ≤ 45V, VOUT = 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.3/5V(在 500mA)

产品详情

演示电路 2437A 是一款可调的 500mA 线性稳压器,其采用了 LT3066。LT3066 是一款微功率、低噪声和低压差电压线性稳压器,它可在 1.8V 至 45V 的输入电压范围内工作。该器件能提供 500mA 输出电流,典型压差电压为 300mV。可通过跳线选择的输出电压包括1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.3V 和 5V。一个 10nF 旁路电容器可在 10Hz 至 100kHz 带宽范围内将输出噪声降至 25μVRMS,并对基准实施软启动。LT3066 的 ±45V 输入电压额定值与其精准电流限值相结合,使得这款 IC 成为坚固、高可靠性应用的理想选择。LT3066 具有一个 NMOS 下拉电路,此电路可在 SHDN 或 IN 被驱动至低电平时进行输出放电。

DC2437A
LT3066 演示板 | 低噪声线性稳压器,有源输出放电,1.8V ≤ VIN ≤ 45V, VOUT = 1.2/1.5/1.8/2.0/2.5/3.3/5V(在 500mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3066的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览