LT3020
推荐用于新设计100mA、低电压、非常低压差线性稳压器
- 产品模型
- 32
产品详情
- VIN 范围:0.9V 至 10V
- 最小输入电压:0.9V
- 压差电压:150mV (典型值)
- 输出电流:100mA
- 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
- 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V
- 采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 2.2μF) 时可保持稳定
- 0.2% 典型负载调整率 (从 1mA 至 100mA)
- 静态电流:120μA (典型值)
- 停机模式中的典型静态电流为 3μA
- 电流限制保护
- 反向电池保护
- 无反向电流
- 具迟滞的热限制
- 8 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装
LT®3020 是一款非常低压差电压 (VLDOTM) 线性稳压器,其采用低至 0.9V 的输入电源工作。该器件可提供 100mA 的输出电流和 150mV 的典型压差电压。LT3020 非常适合低输入电压至低输出电压应用,并提供了可与开关稳压器相媲美的电效率。
LT3020 稳压器采用低 ESR、小至 2.2μF 的陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3020 的其他特点包括 0% 的典型电压调整率和 0.2% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流减小至 3μA。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。LT3020 可用作一款输出可调型器件,并具有一个低至 200mV 基准的输出范围。另外,该器件还提供了 1.2V、1.5V 和 1.8V 三种固定输出电压。
LT3020 稳压器采用具裸露衬垫的扁平 (仅高 0.75mm) 8 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 低电流稳压器
- 电池供电型系统
- 蜂窝电话
- 寻呼机
- 无线调制解调器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3020EMS8#PBF | 量产 | |
LT3020EMS8#TRPBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.2#PBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3020IMS8#PBF | 量产 | |
LT3020IMS8#TRPBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.2#PBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3020EMS8#PBF | 量产 | |
LT3020EMS8#TRPBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.2#PBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT3020EMS8-1.8#TRPBF | 量产 | |
LT3020IMS8#PBF | 量产 | |
LT3020IMS8#TRPBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.2#PBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.5#PBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.5#TRPBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.8#PBF | 量产 | |
LT3020IMS8-1.8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 4
- LT3020-1.8 Demo Circuit - VLDO Regulator (2.1-10V to 1.8V @ 100mA)
- LT3020-1.2 Demo Circuit - VLDO Regulator (1.5-10V to 1.2V @ 100mA)
- LT3020-1.5 Demo Circuit - VLDO Regulator (1.8-10V to 1.5V @ 100mA)
- LT3020 Demo Circuit - VLDO Regulator (1.8-10V to 1.5V @ 100mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3020
- LT3020-1.2
- LT3020-1.5
- LT3020-1.8
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论