LT3013B

推荐用于新设计

具 PWRGD 的 250mA、4V 至 80V 低压差微功率线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:4V 至 80V
  • 低静态电流:65μA
  • 低压差电压:400mV
  • 输出电流:250mA
  • 无需保护二极管
  • 可调输出范围:1.24V 至 60V
  • 采用 3.3μF 输出电容器时可实现稳定
  • 采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时可实现稳定
  • 具反向电池保护功能
  • 没有从输出至输入的反向电流
  • 具热限制功能
  • 耐热性能增强型 16 引脚 TSSOP 和 12 引脚 (4mm x 3mm) DFN 封装
LT3013B
具 PWRGD 的 250mA、4V 至 80V 低压差微功率线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3013
  • LT3013B
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3013B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览