LT3003

量产

具 PWM 的 3 通道 LED 镇流器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3% LED 电流匹配准确度
  • 可为每个 LED 灯串提供高达 350mA 的连续电流
  • 高达 3000:1 的 True Color PWM 调光范围
  • PWM 输入断接 LED 灯串
  • 输入断接 LED 灯串
  • 宽输入范围:3V 至 40V
  • 过热输出
  • 可与 LT1618、LT3477、LT3474、LT3475、LT3476、LTC®3783 配合工作
  • 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
LT3003
具 PWM 的 3 通道 LED 镇流器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
模拟温度传感器 1
LTC2997 量产 远程 / 内部温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC994A
LT3003EMSE演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览