LT1580
量产7A、非常低压差稳压器
- 产品模型
- 15
产品详情
-
低压差:在 7A 输出电流时为 540mV
-
快速瞬态响应
-
远端采样
-
1mV 负载调节
-
固定的 2.5V 输出或可调输出
-
在双电源模式中没有电源排序问题
LT®1580 是一款 7A 低压差稳压器,其专为给新一代微处理器供电而设计。该器件的压差电压在轻负载时为 100mV,并在 7A 时上升至仅 540mV。为了实现该压差,需要第二个比输出电压高 1V 的低电流输入电压。另外,这款器件也可用作一个单电源器件,此时的压差与 LT1584 相当。
LT1580 增添了几项其他的新特性。引出了一个远端 SENSE 引脚。该特性几乎消除了由于负载变化所引起的输出电压波动。对于一个 100mA 至 7A 的负载电流阶跃,在 SENSE 引脚上测量的典型负载调节小于 1mV。
LT1580 具有与 LT1584 相同的快速瞬态响应。在固定电压器件上,ADJ 引脚被引出。ADJ 引脚上的一个小电容器进一步改善了瞬态响应。
该器件非常适合在那些可提供 5V 和 3.3V 电源的母板上产生 2V 至 3V 的处理器电源。
Applications
-
微处理器电源
-
用于开关电源的后置稳压器
-
高电流稳压器
-
用于工作频率为 90MHz 至 166MHz 及更高之 Pentium® 处理器的 5V 至 3.XXV 电源
-
用于便携式 Pentium 处理器的 3.3V 至 2.9V 电源
-
Power PC™ 系列电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1580CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1580CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1580CR-2.5#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1580CR-2.5#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1580CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1580CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1580CT7-2.5#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1580IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1580IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1580IR-2.5#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1580IR-2.5#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1580IT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1580IT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1580IT7-2.5#06PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1580IT7-2.5#PBF | 7-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1580CQ#PBF | 量产 | |
LT1580CQ#TRPBF | 量产 | |
LT1580CR-2.5#PBF | 量产 | |
LT1580CR-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1580CT#06PBF | 量产 | |
LT1580CT#PBF | 量产 | |
LT1580CT7-2.5#PBF | 量产 | |
LT1580IQ#PBF | 量产 | |
LT1580IQ#TRPBF | 量产 | |
LT1580IR-2.5#PBF | 量产 | |
LT1580IR-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1580IT#06PBF | 量产 | |
LT1580IT#PBF | 量产 | |
LT1580IT7-2.5#06PBF | 量产 | |
LT1580IT7-2.5#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1580
- LT1580-2.5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1580的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论