LT1577

量产

具可调和固定输出的超快速瞬态响应、低压差稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • UltraFast 瞬态响应免除了钽和电解输出电容器
  • FET RDS(ON) 限定了压差电压
  • 在整个温度范围内具有 1% 的基准 / 输出电压容限
  • 典型负载调节:1mV
  • 高压侧检测电流限值
  • 具闭锁的多功能停机引脚

LT1577
具可调和固定输出的超快速瞬态响应、低压差稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1577-2.8
  • LT1577-3.3
  • LT1577-ADJ
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1577的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览