LT1573

不推荐用于新设计

低压差 PNP 稳压器驱动器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 适用于高电流、低压差稳压器的低成本解决方案
  • 快速瞬态响应需要的大容量电容少得多
  • 闭锁过载保护较大限度减小了散热器尺寸
  • 精准输出电压 (1%)
  • 单电源操作:VIN = 2.8V 至 10V
  • 小的表面贴装型封装
  • 能够提供非常低的压差电压 (<0.2V)
  • 固定或可调型输出
  • 具停机功能

LT1573
低压差 PNP 稳压器驱动器
3.3V, 5A Microprocessor Supply Transient Response for 0.2A to 5A Output Load Step Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT3150 推荐新设计使用 快速瞬态响应、低输入电压、非常低压差线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1573
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lt1573的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览