LT1534
量产超低噪声 2A 开关稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 大幅度降低的传导和辐射 EMI
- 低的开关谐波分量
- 开关电压和电流转换速率的独立控制
- 2A 电流限制电源开关
- 可调节正电压和负电压
- 20kHz 至 250kHz 振荡器频率
- 可容易地同步至外部时钟
- 宽输入电压范围:2.7V 至 23V
- 低停机电流:12μA (典型值)
- 布局比传统开关电源更容易
LT®1534 / LT1534-1 是一类新的开关稳压器,专为降低传导和辐射电磁干扰 (EMI) 而设计。超低噪声和 EMI 是通过提供输出开关转换速率的用户控制实现的。电压和电流转换速率可独立地设置,以优化开关电源谐波分量与效率之间的关系。LT1534 / LT1534-1 能够使高频谐波功率降低 40dB 之多,而效率仅有小幅下降。
LT1534 / LT1534-1 运用一种专门针对低噪声升压拓扑而优化的电流模式架构。该 IC 内置了一个 2A 电源开关以及所有必需的振荡器、控制器和保护电路。独特的误差放大器电路能够调节正电压和负电压。内部振荡器可以同步至一个外部时钟,以实现更准确的开关谐波布置。这两款器件的保护功能包括逐周期电流限制保护、欠压闭锁和热停机。
低的最小电源电压和停机模式期间的低电源电流使得 LT1534 / LT1534-1 颇为适合便携式应用。LT1534 / LT1534-1 可提供 16 引脚窄体 SO 封装。
应用
- 精准仪表系统
- 用于工业自动化的隔离式电源
- 医疗仪器
- 无线通信
- 单板数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1534CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1534CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1534CS-1#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1534CS-1#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1534IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1534IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1534IS-1#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1534IS-1#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1534CS#PBF | 量产 | |
LT1534CS#TRPBF | 量产 | |
LT1534CS-1#PBF | 量产 | |
LT1534CS-1#TRPBF | 量产 | |
LT1534IS#PBF | 量产 | |
LT1534IS#TRPBF | 量产 | |
LT1534IS-1#PBF | 量产 | |
LT1534IS-1#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1534CS#PBF | 量产 | |
LT1534CS#TRPBF | 量产 | |
LT1534CS-1#PBF | 量产 | |
LT1534CS-1#TRPBF | 量产 | |
LT1534IS#PBF | 量产 | |
LT1534IS#TRPBF | 量产 | |
LT1534IS-1#PBF | 量产 | |
LT1534IS-1#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1534CS#PBF | 量产 | |
LT1534CS#TRPBF | 量产 | |
LT1534CS-1#PBF | 量产 | |
LT1534CS-1#TRPBF | 量产 | |
LT1534IS#PBF | 量产 | |
LT1534IS#TRPBF | 量产 | |
LT1534IS-1#PBF | 量产 | |
LT1534IS-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1534
- LT1534-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。