专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LT1175
量产500mA、低压差、微功率负稳压器
- 产品模型
- 38
产品详情
- 工作电流:45μA
- 可调电流限值
- 低电压线性压差特性
- 可在采用宽范围输出电容值时实现稳定
- 停机电流:10μA
- 正或负停机逻辑
- 固定 5V 和可调版本
- 容许反向输出电压
- 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装、3 引脚 SOT-223 封装、5 引脚表面贴装型 DD 封装和通孔 TO-220 封装
LT®1175 是一款微功率、低压差负稳压器。它具有 45μA 静态电流,并在停机模式中减小至 10μA。一种新型基准放大器拓扑结构实现了精准的 DC 特性,并能够利用极宽范围的输出电容值来保持上佳的环路稳定性。凭借一种独特的功率晶体管抗饱和设计,该器件获得了非常低压差电压和高效率。可以提供可调或固定 5V 器件版本。
多项新功能使 LT1175 非常容易使用。SHDN 引脚可直接连接至正或负逻辑电平。用户可以选择 200mA、400mA、600mA 和 800mA的电流限值。可强制输出电压反向,而不会导致器件损坏或发生闭锁。与先前的一些设计不同,这款器件对压差情况下的静态电流增加进行了有效的限制。
LT1175 具有完整的欠压保护以及电流限制、功率限制和热停机功能。对于微功率工作电流条件下的高温运作问题给予了特别的关注,从而可防止输出电压在无负载状况下上升。LT1175 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装、3 引脚 SOT-223 封装、5 引脚表面贴装型 DD 封装和通孔 TO-220 封装。8 引脚 SO 封装为实现低热阻进行了特别设计。
Applications
- 模拟系统
- 调制解调器
- 仪表
- A/D 和 D/A 转换器
- 接口驱动器
- 电池供电式系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1175CN8#PBF | 量产 | |
LT1175CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1175IN8#PBF | 量产 | |
LT1175IN8-5#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1175CN8#PBF | 量产 | |
LT1175CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1175IN8#PBF | 量产 | |
LT1175IN8-5#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1175CN8#PBF | 量产 | |
LT1175CN8-5#PBF | 量产 | |
LT1175IN8#PBF | 量产 | |
LT1175IN8-5#PBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1175CQ#PBF | 量产 | |
LT1175CQ#TRPBF | 量产 | |
LT1175CQ-5#PBF | 量产 | |
LT1175CQ-5#TRPBF | 量产 | |
LT1175CT#06PBF | 量产 | |
LT1175CT#PBF | 量产 | |
LT1175CT-5#06PBF | 量产 | |
LT1175CT-5#PBF | 量产 | |
LT1175IQ#PBF | 量产 | |
LT1175IQ#TRPBF | 量产 | |
LT1175IQ-5#PBF | 量产 | |
LT1175IQ-5#TRPBF | 量产 | |
LT1175IT#PBF | 量产 | |
LT1175IT-5#PBF | 量产 | |
LT1175MPQ#PBF | 量产 | |
LT1175MPQ#TRPBF | 量产 | |
LT1175MPQ-5#PBF | 量产 | |
LT1175MPQ-5#TRPBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1175CS8#PBF | 量产 | |
LT1175CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1175IS8#PBF | 量产 | |
LT1175IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175IS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1175MPS8#PBF | 量产 | |
LT1175MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175MPS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175MPS8-5#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1175CS8#PBF | 量产 | |
LT1175CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1175IS8#PBF | 量产 | |
LT1175IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175IS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1175MPS8#PBF | 量产 | |
LT1175MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175MPS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175MPS8-5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1175CS8#PBF | 量产 | |
LT1175CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175CS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175CS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1175IS8#PBF | 量产 | |
LT1175IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175IS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175IS8-5#TRPBF | 量产 | |
LT1175MPS8#PBF | 量产 | |
LT1175MPS8#TRPBF | 量产 | |
LT1175MPS8-5#PBF | 量产 | |
LT1175MPS8-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3090 | 推荐用于新设计 | 具可编程电流限值的 –36V、600mA、负线性稳压器 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4356MP-1 LT4356MP-2 |
浪涌抑制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT3094 | 推荐用于新设计 | −20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 负线性稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1175
- LT1175-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1175的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论