LT1123
量产低压差稳压器驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 极低的压差
- 低成本
- 固定的 5V 输出,修整至 ±1%
- 700µA 静态电流
- 1mV 电压调节
- 5mV 负载调节
- 热限制
- 4A 输出电流得到保证
- 可提供 3 引脚 TO-92 封装
LT®1123 是一款 3 引脚双极型器件,专为与一个分立式 PNP 功率晶体管一起使用以形成成本低廉的低压差稳压器而设计。LT1123 包括一个经过修整的带隙基准、误差放大器、和一个能够从外部 PNP 传输晶体管的基极吸收高达 125mA 电流的驱动器电路。LT1123 专为提供一个 5V 固定输出电压而设计。
该器件的驱动引脚在 125mA 电流条件下可下拉至 2V,在 10mA 时则可下拉至 1.4V。这允许采用一个电阻器来减小可提供至 PNP 的基极驱动电流,并较大限度降低 LT1123 中的功耗。当反馈引脚电平接近地电位时,LT1123 的驱动电流被折返,以进一步限制短路情况下的可用驱动电流。
LT1123 的总静态电流仅为 700μA。该器件可提供低成本的 TO-92 封装。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 3
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1123CST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT1123CST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1123的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论