LT1085 固定版本

量产

T1085 固定版本 — 3A、5A、7.5A 低压差正压固定稳压器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三端 3.3V、3.6V、5V 和 12V
  • 输出电流:7.5A、5A 或 3A
  • 可在低至 1V 的压差条件下运作
  • 在多种电流水平条件下提供了保证压差电压
  • 电压调整率:0.015%
  • 负载调整率:0.1%
  • 进行了全面的热限制功能测试
  • 可提供可调版本

LT1085 固定版本
T1085 固定版本 — 3A、5A、7.5A 低压差正压固定稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1764 量产 3A、快速瞬态响应、低噪声 、LDO 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1085
  • LT1085-12
  • LT1085-3.3
  • LT1085-3.6
  • LT1085-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1085-FIXED的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览