LT1034
量产微功率双通道基准
- 产品模型
- 24
Viewing:
产品详情
- 有保证的 20 ppm/°C 漂移
- 有保证的 40 ppm/°C 漂移 (SO-8 封装)
- 20μA 至 20mA 工作电流 (1.2V)
- 动态阻抗:1Ω
- 7V, 100µA 基准
LT®1034 是一款微功率、精准型 1.2V/2.5V 基准,其与一个 7V 辅助基准相组合。该 1.2V/2.5V 基准是经过修整的薄膜、带隙电压基准,具有 1% 的初始容限和有保证的 20ppm/°C 温度漂移。LT1034 的最小工作电流仅为 20μA,其提供了有保证的漂移、低温循环迟滞和优良的长期稳定性。低动态阻抗使得 LT1034 易于采用未稳压电源工作。7V 基准是一个亚表面齐纳器件,适合于要求不太苛刻的应用。
在需要有保证的温度漂移指标的场合,LT1034 基准可用作 LM385 或 LT1004 的高性能升级产品。
应用
- 便携式仪表
- 精准型稳压器
- 校准器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 11
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1034BCZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BCZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BCZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BCZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BIZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BIZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BIZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BIZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034CS8-1.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034CS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034CZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034CZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034CZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034CZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034IS8-1.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034IS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034IS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034IS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034IZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034IZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034IZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034IZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1034BCZ-1.2#PBF | 量产 | |
LT1034BCZ-2.5#PBF | 量产 | |
LT1034BIZ-1.2#PBF | 量产 | |
LT1034BIZ-2.5#PBF | 量产 | |
LT1034CZ-1.2#PBF | 量产 | |
LT1034CZ-2.5#PBF | 量产 | |
LT1034IZ-1.2#PBF | 量产 | |
LT1034IZ-2.5#PBF | 量产 | |
3月 6, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1034BCZ-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT1034BCZ-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1034BIZ-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT1034BIZ-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1034CZ-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT1034CZ-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1034IZ-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT1034IZ-2.5#TRPBF | 量产 | |
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1034CS8-1.2#PBF | 量产 | |
LT1034CS8-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT1034CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1034CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1034IS8-1.2#PBF | 量产 | |
LT1034IS8-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT1034IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1034IS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1034CS8-1.2#PBF | 量产 | |
LT1034CS8-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT1034CS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1034CS8-2.5#TRPBF | 量产 | |
LT1034IS8-1.2#PBF | 量产 | |
LT1034IS8-1.2#TRPBF | 量产 | |
LT1034IS8-2.5#PBF | 量产 | |
LT1034IS8-2.5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt1034的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论