官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT1009
量产2.5V 基准
- 产品模型
- 13
产品详情
- 点击这里获取军用性能 (JAN Class S) 器件数据表 —— 您将被指引至美国国防部哥伦布供应中心的产品数据表。
- 最大初始容差:0.2%
- 保证温度稳定性
- 0.6Ω 最大动态阻抗
- 宽工作电流范围
- 可与 LM136 直接互换以改善性能
- 无需针对最小温度系数进行调节
- 采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装以及 3 引脚 TO-92 封装
LT®1009 是一款精准修整型 2.5V 并联稳压器二极管,具有一个仅为 ±5mV 的最大初始容差。低动态阻抗和宽工作电流范围提升了其通用性。利用片内修整实现了 0.2% 的基准容差,它不仅较大限度地减小了初始电压容差,而且还实现了温度漂移的较小化。
虽然采用 LT1009 时无需进行调节,不过,第三个终端还是提供了 ±5% 的基准电压调节范围,旨在校准系统误差。在许多应用中,LT1009 可被用作 LM136 的引脚兼容型替代器件,并免除了外部修整网络。
如需一款具有较低漂移的 2.5V 基准,请参见 LT1019 的数据表。
应用
- 用于 5V 系统的基准
- 8 位 A/D 和 D/A 基准
- 数字伏特计
- 电流环路测量和控制系统
- 电源监视器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 12
设计笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8961001XA | 3-Lead TO-46 | ||
LT1009CDICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1009CDICE#MILDICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1009CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1009CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1009CZ#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1009CZ#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1009IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1009IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1009IZ#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1009IZ#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1009S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1009S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
5962-8961001XA | 量产 | |
3月 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
5962-8961001XA | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1009CMS8#PBF | 量产 | |
LT1009CMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1009CMS8#PBF | 量产 | |
LT1009CMS8#TRPBF | 量产 | |
2月 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1009CZ#PBF | 量产 | |
LT1009IZ#PBF | 量产 | |
3月 6, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1009CZ#TRPBF | 量产 | |
LT1009IZ#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1009IS8#PBF | 量产 | |
LT1009IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1009S8#PBF | 量产 | |
LT1009S8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1009IS8#PBF | 量产 | |
LT1009IS8#TRPBF | 量产 | |
LT1009S8#PBF | 量产 | |
LT1009S8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1009
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1009的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论