LM385-1.2
不推荐用于新设计微功率电压基准
Viewing:
产品详情
- 10µA 至 20mA 工作电流范围
- 有保证的 1% 初始电压容限
- 有保证的 1Ω 动态阻抗
- 非常低的功耗
The H (TO-5 Metal Can) Version of this part from Analog Devices is Obsolete.
LM185-1.2 / LM285-1.2 / LM385-1.2 是两端带隙基准二极管,专为需要精准性能和微功率操作的应用而设计。这些器件可在低至 10μA 的电流下提供有保证的工作规格指标。标称电压为 1.235V,可提供 1% 和 2% 的容限。其他的一些特点是:1Ω 的最大动态阻抗、低噪声以及随着时间推移和温度变化的卓越稳定性。先进的设计、加工和测试方法使得凌力尔特 (现隶属 ADI) 的 LM185-1.2 / LM285-1.2 / LM385-1.2 成为优于先前设计的选择。下面示出了一款微功率 5V 基准应用电路。如需具保证温度系数 (TC) 的微功率基准,请参见 LT1034 的数据手册。
应用
- 便携式仪表基准
- 便携式测试仪器
- 电池供电式系统
- 电流环路仪表
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT1004 | 量产 | 微功率电压基准 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM385-1.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论