LM199
过期高精度基准
Viewing:
产品详情
停产产品 - 产品手册仅供参考。替代产品请联系凌力尔特公司。
- 6.95V 并联基准
- 保证 0.5ppm/°C 温度系数
- 保证 1Ω 最大动态阻抗
- 保证 20μVRMS 最大噪声
- 保证 2% 的初始容差
- 宽的工作电流范围
- 采用4 引脚 TO-46 金属圆帽封装
停产产品-产品手册仅供参考。替代产品请联系凌力尔特公司。
LM199 / LM399 高精度并联基准在很宽的电压、温度和工作电流范围内拥有卓越的温度稳定性。一个稳定加热器和有源齐纳二极管一起整合在一个单片式衬底上,从而几乎消除了电压随温度而发生的变化。亚表面齐纳二极管可在 0.5mA 至 10mA 的电流范围内运作,并提供极低的噪声和出色的长期稳定性。
LM199 / LM399 的理想应用包括数字电压表、高精度校准设备、电流源和多种其他的高精度低成本基准。下面示出了一种 10V 缓冲基准应用。
应用
-
用于万用表的高精度电压基准
-
校准设备电压标准
-
实验室测量设备
-
工业监视器 / 控制仪器
-
高准确度数据转换器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LM399 | 量产 | 高精度基准 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM199的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论