LM138
5A 正电压可调稳压器
Viewing:
产品详情
- 保证 1% 初始容差
- 保证 0.3% 负载调整率
- 保证 5A 输出电流
- 在热限制状态下进行了全面的高温老化测试
- 12A 瞬态输出电流
ADI大多数H(金属帽壳)、J(陶瓷)和K(金属帽壳)封装现已过时
LT138A系列可调稳压器在1.2V至32V的输出电压范围内提供5A输出电流。内部基准电压经过调整低于1%,可提供非常严格的输出电压。除了出色的线路和负载调节性能以及全面过载保护,LT138A还集成新限流电路,可在短时间内处理较大的瞬态负载电流。可不受限制地提供高达12A的瞬态负载电流,无需大输出电容。
LT138A是LM138的改进版本,电路设计经过改良,采用先进的工艺技术,性能出色且可靠。
下图显示使用LT138A或LT338A实现的输出电压容差明显改进。
应用
- 高功率线性稳压器
- 电池充电器
- 功率驱动器
- 恒流调节器
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LM138的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论