LM111

过期

Voltage Comparator

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • OBSOLETE PRODUCT Data Sheet For Reference Only
  • Guaranteed Max Input Offset Voltage 1.0mV
  • Guaranteed Max Input Offset Current 5nA
  • Guaranteed Max Response Time 250nS
  • Guaranteed Min. Voltage Gain 200,000
  • ±30V Differential Input Voltage
  • Drives 50mA Loads At Up To 50V
  • 1/2 The Power Dissipation For LT111A/LT311A
LM111
Voltage Comparator
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT1011 量产 电压比较器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 lm111的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览