LT1011
量产电压比较器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 引脚与 LM111 系列器件兼容
- 保证输入偏移电压:0.5mV (最大值)
- 保证输入偏置电流:25nA (最大值)
- 保证输入偏移电流:3nA (最大值)
- 保证响应时间:250ns (最大值)
- 保证电压增益:200,000 (最小值)
- 50mA 输出供电或吸收电流
- ±30V 差分输入电压
- 技术规格完全针对单 5V 工作电源而拟订
- 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装
LT®1011 是一款通用型比较器,其输入特性明显优于 LM111。虽然它的引脚与 LM111兼容,但其偏置电流和偏移电压分别比 LM111 低 4 倍和 6 倍,而电压增益则高出 5 倍。偏移电压漂移 (一项早先未做规定的参数) 保证为 15μV/°C。此外,电源电流也降低了 2 倍,且无速度损失。当遭遇很强的过驱动情况时,LT1011 的速度要比 LM111 高出几倍。而且,其 DC 参数和响应时间规格完全针对采用单 5V 工作电源时的条件而拟订。LT1011 保留了 LM111 所有的通用功能,包括单 3V 至 ±18V 电源操作,以及一个具 50mA 电流供应 / 吸收能力的浮动晶体管输出。该器件能够驱动参考于地、负电源或正电源的负载,并规定在 V- 和集电极输出之间高达 50V。可允许一个高达满电源电压的差分输入电压 (即使在采用 ±18V 电源的情况下也不例外),从而使得能够利用简单的二极管箝位电路将输入箝位至电源电压。
Applications
- SAR 型 A/D 转换器
- 电压至频率转换器
- 精准 RC 振荡器
- 峰值检波器
- 电动机速度控制
- 脉冲发生器
- 继电器 / 灯驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 12
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1011ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1011AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1011AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1011CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1011CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1011CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1011IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1011IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1011ACN8#PBF | 量产 | |
LT1011CN8#PBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1011ACN8#PBF | 量产 | |
LT1011CN8#PBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1011ACN8#PBF | 量产 | |
LT1011CN8#PBF | 量产 | |
10月 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1011AIS8#PBF | 量产 | |
LT1011AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1011CS8#PBF | 量产 | |
LT1011CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1011IS8#PBF | 量产 | |
LT1011IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1011AIS8#PBF | 量产 | |
LT1011AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1011CS8#PBF | 量产 | |
LT1011CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1011IS8#PBF | 量产 | |
LT1011IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1011AIS8#PBF | 量产 | |
LT1011AIS8#TRPBF | 量产 | |
LT1011CS8#PBF | 量产 | |
LT1011CS8#TRPBF | 量产 | |
LT1011IS8#PBF | 量产 | |
LT1011IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1011
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论