ADSP-2156x SHARC 产品系列提供最低延迟、高度确定的实时音频处理性能

ADSP-2156x系列由来自公认领导者不断扩展的第三方软件解决方案生态系统提供支持,如Dolby和DSP概念。ADI公司很高兴地宣布与瑞典数字音频先驱Dirac合作。通过集成专利算法的一体化平台,Dirac旨在帮助汽车客户更容易、更快、更经济高效地实现真正沉浸式和差异化的标志性声音。Dirac的数字音频平台包括用于测量、调谐和优化汽车音响系统的工具。了解有关Dirac数字音频解决方案的更多信息。
ADI公司与DSP Concepts合作,优化专门用于SHARC+® DSP内核的Audio Weaver®内核库,尽可能利用高性能片内FIR/IIR硬件加速器,从而带来更高的处理能力。Audio Weaver包含有助于从原型制作到生产开发的工具。它是一个低代码音频平台,通过利用用于产品设计的拖放式主机应用程序并配合嵌入在DSP中的音频处理引擎使用,简化了汽车音频开发并降低了风险和复杂性。利用DSP Concepts使用audio Weaver开发的4英寸/12输出音频流,ADI LISTN™ EZ音频系统提供了一个交钥匙集成音频解决方案,可用于任何汽车驾驶室。ADI LISTN EZ音频系统利用DSP Concepts使用audio Weaver开发的4英寸/12输出音频流,提供了一个可调谐到任何汽车座舱的交钥匙集成音频解决方案。了解有关Audio Weaver和ADI LISTN EZ-Audio的更多信息。


汽车音频
音响主机、放大器、驾驶舱域控制器

专业音频
混音台、
下一代会议系统

消费类音频
3D 条形音箱、AVR
ADSP-2156x系列是基于SHARC+ DSP架构的单核32位/40位/64位浮点处理器,不仅具有灵活的音频连接性和性能可扩展性,还提供多个引脚兼容版本(400MHz至1GHz)和多种片内存储器选项。
特性 | 优势 |
SHARC+ 400MHz → 1GHz版本 | √ 性能可扩展,从而优化系统成本 |
高达1.6MB的大容量片内SRAM | √ 提高性能,无需外部存储器 √ 采用单芯片LQFP封装版本,可优化系统成本 |
以内核速度运行的增强硬件FIR 和IIR滤波器加速器 | √ 在降低系统总体成本的同时,显著提高处理能力 |
功能强大的DMA系统,集成创新型数字音频接口和内部总线 | √ 消除IO瓶颈 √ 高效子系统,可实现低延迟实时音频处理 |
快速安全引导 | √ 提供IP和片内存储器保护 |
LQFP和BGA的引脚兼容版本 | √ 提供系统设计灵活性 |
DDR3/L连接选项(带BGA) | √ 提供简便的应用扩展,并减少了系统设计工作量 |
ADI 的快速原型设计硬件和软件开发工具可以帮助解决方案开发人员加快产品上市。可以针对特定用例来调节基于软件并经过优化的音频算法,以简化解决方案设计并减少开发工作。
ADSP-2156x处理器在汽车和消费电子应用中采用400球CSP_BGA(17mm x 17mm,0.8mm间距)和120引脚LQFP封装(14mm x 14mm)选项,以提供设计灵活性和在整个工作温度范围内实现高散热效率的紧凑设计。
要订购评估套件,请访问 ADSP-2156x EZ-Kit 产品页面。

ADSP-21569

ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (… 更多...
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业较领先系统外设和存储器(请参见数据表上的表 1),因此对于需要在一个集成封装中提供类似于 RISC(精简指令集计算)的可编程性、多媒体支持和较领先信号处理能力的应用,该处理器是一个优选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 远程信息处理、eCall和网络解决方案
消费电子技术解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
- 家庭影院和游戏解决方案
- 家庭影院和游戏音频视频解决方案
ADSP-21567

ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (… 更多...
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业领先系统外设和存储器(请参见数据表上的表 1),因此对于需要在一个集成封装中提供类似于 RISC(精简指令集计算)的可编程性、多媒体支持和领先信号处理能力的应用,该处理器是一个优质平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 远程信息处理、eCall和网络解决方案
消费电子技术解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
- 家庭影院和游戏解决方案
ADSP-21566

ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (… 更多...
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业领先系统外设和存储器(请参见数据表上的表 1),因此对于需要在一个集成封装中提供类似于 RISC(精简指令集计算)的可编程性、多媒体支持和领先信号处理能力的应用,该处理器是一个首选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、音响主机、ANC/RNC、后座娱乐、数字驾驶舱、ADAS
- 消费音频和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、混音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 远程信息处理、eCall和网络解决方案
消费电子技术解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
- 家庭影院和游戏解决方案
ADSP-21565

ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (… 更多...
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业较领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和较领先信号处理能力的应用,该处理器是优选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
- 消费电子和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 远程信息处理、eCall和网络解决方案
消费电子技术解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
- 家庭影院和游戏解决方案
ADSP-21563

ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (… 更多...
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业较领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和较领先信号处理能力的应用,该处理器是优选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
- 消费电子和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
应用
汽车解决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 远程信息处理、eCall和网络解决方案
消费电子技术解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
- 家庭影院和游戏解决方案
ADSP-21562

ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (… 更多...
ADSP-2156x 处理器的速度高达 1 GHz,属于 SHARC® 系列产品。ADSP-2156x 处理器基于 SHARC+® 单内核。ADSP-2156x SHARC 处理器是 SIMD SHARC 系列数字信号处理器 (DSP) 中的一款产品,采用 ADI 公司的超级哈佛架构。这些 32 位/40 位/64 位浮点处理器已针对高性能音频/浮点应用进行优化,具有大型片内静态随机存取存储器 (SRAM)、打破输入/输出 (I/O) 瓶颈的多个内部总线和创新型数字音频接口 (DAI)。SHARC+ 内核的新增特性包括高速缓存增强和分支预测,同时保持了指令集与以往 SHARC 产品的兼容性。
SHARC+ 处理器集成了一组丰富的行业较领先系统外设和存储器(请参见数据手册上的表 1),因此对于需要在集成封装中提供类似于精简指令集计算 (RISC) 的可编程性、多媒体支持和较领先信号处理能力的应用,该处理器是优选平台。这些应用涵盖广泛的市场,包括汽车、专业音频和需要高浮点性能的工业型应用。
应用
- 汽车:
- 音频放大器、主机、ANC/RNC、后座娱乐系统、数字座舱、ADAS
- 消费电子和专业音频:
- 扬声器、条形音箱、AVR、会议系统、调音台、麦克风阵列、耳机
应用
航空航天和防务
- 国防通讯
汽车解决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 远程信息处理、eCall和网络解决方案
消费电子技术解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
- 家庭影院和游戏解决方案
CrossCore® Embedded Studio

CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。
CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件… 更多...
CrossCore® Embedded Studio是针对ADI公司Blackfin®、SHARC®和ARM™处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。该IDE基于Eclipse™,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。
CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。
访问CrossCore®支持社区 |
相关产品
ADSP-SC596
1 GHz SHARC+ DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-SC598
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A55
ADSP-21594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP(带2个640KB L1)、2048KB共用的L2 SRAM
ADSP-21593
高达 1GHz 的双 SHARC+® DSP,带有两个 640KB L1、2048KB 共享 L2 SRAM 和 400 球 FCBGA
ADSP-SC594
高达1 GHz的双核SHARC+® DSP,集成Arm® Cortex®-A5
ADSP-SC592
集成Arm® Cortex®-A5的1 GHz SHARC+® DSP
ADSP-21567
高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装
ADSP-21569
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
ADSP-21566
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
ADSP-21565
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21563
高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21562
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21160N
100 MHz高性能32位SHARC DSP
ADSP-21161N
100 MHz低成本32位SHARC DSP
ADSP-21362
高性能32位浮点SHARC处理器,适合汽车音频
ADSP-21363
ADSP-21363 —— 面向通用型应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21364
面向专业音频的高精度32位浮点SHARC处理器
ADSP-21368
面向专业音频应用的高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21369
通用高性能32位浮点SHARC处理器
ADSP-21371
面向汽车音频的32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21375
32位高性能浮点SHARC处理器
ADSP-21469
第四代高性能DSP
ADSP-21477
高性能第四代DSP
ADSP-21478
高性能第四代DSP
ADSP-21488
高性能第四代 DSP
ADSP-21489
高性能第四代 DSP
ADSP-21571
双核SHARC+ DSP(带384KB L1)、1MB共用的L2、176-LQFP
ADSP-21573
双核SHARC+ DSP(带768KB L1)、1MB共用的L2、DDR、400-cspBGA
ADSP-21583
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21584
双核SHARC+ DSP、DDR、349-cspBGA
ADSP-21587
双核SHARC+ DSP、双通道DDR、529-cspBGA
ADSP-BF504
低成本BLACKFIN处理器,具有优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF504F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF506F
BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
ADSP-BF512
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备可连通性
ADSP-BF512F
低成本、能与消费类设备相连通的Blackfin处理器
ADSP-BF514
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF514F
低成本Blackfin处理器,具有消费类设备连通性
ADSP-BF516
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF516F
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518
具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
ADSP-BF518F
低功耗BLACKFIN处理器,具有先进的嵌入式连接性
ADSP-BF522C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF523
具有先进外设功能的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF523C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF524
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF524C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF525
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF525C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF526
具有高级外设和低待机功耗的Blackfin处理器
ADSP-BF526C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF527
具有高级外设的低功耗Blackfin处理器
ADSP-BF527C
低功耗Blackfin处理器,配有高级外设和嵌入式立体声音频编解码器
ADSP-BF532
400 MHz高性能Blackfin处理器
ADSP-BF533
High Performance General Purpose Blackfin Processor
ADSP-BF534
面向汽车和工业应用的Blackfin处理器,具有CAN连接能力
ADSP-BF536
有嵌入式网络连接性的Blackfin处理器
ADSP-BF537
具备嵌入式网络连接能力的Blackfin处理器
ADSP-BF539F
适合汽车导航、娱乐和音频系统的Blackfin处理器
ADSP-BF542
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF547
高性能汇聚多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF549
高性能融合多媒体Blackfin处理器
ADSP-BF561
Blackfin对称多处理器,用于消费类多媒体
ADSP-BF592
具有优化外设集的低成本Blackfin处理器,适合工业和通用应用
ADSP-BF606
工作频率高达800 MHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF607
最高1GHZ的BLACKFIN双核处理器,适合高性能数字信号处理应用
ADSP-BF608
最高1GHz的Blackfin双核处理器,采用支持VGA视频分析的硬件
ADSP-BF609
最高1GHz的Blackfin双核处理器,硬件支持高清视频
ADSP-BF701
低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF703
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带256KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF705
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带512KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-BF706
低功耗 400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1MB L2 SRAM
ADSP-BF707
低功耗400MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带1 MB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
ADSP-SC573
双核SHARC+(带768KB L1)、ARM Cortex-A5、1MB共用的L2、DDR、千兆以太网、USB、SDIO、400-cspBGA
ADSP-SC582
单核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、DDR、以太网、USB、349-cspBGA
ADSP-SC587
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
ADSP-SC589
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、PCIe、529-cspBGA
ADuCM3029
集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
ADuCM4050
集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M4F MCU
ADSP-21561
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 1536 KB Shared L2 SRAM
ADSP-21560
800 MHz SHARC+ DSP with 1024 KB Shared L2 SRAM
ADSP-21564
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-SC834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC835
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP ,集成 Arm® Cortex®-M33
ADSP-21568
1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21834
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21836
高达800 MHz的 SHARC®-FX DSP
ADSP-21837
高达1 GHz的 SHARC®-FX DSP
应用
消费电子技术解决方案
- 家庭影院和游戏解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS

FreeRTOS是一个免费、可扩展的实时操作系统,由Real Time Engineers Ltd.提供。本产品在FreeRTOS产品中增加了对ADI公司ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列的支持。
FreeRTOS低内存操作系统专为嵌入式系统而开发。它支持许多常见的操作系统概念,如定时器、事件、互斥体、令牌任务… 更多...
FreeRTOS是一个免费、可扩展的实时操作系统,由Real Time Engineers Ltd.提供。本产品在FreeRTOS产品中增加了对ADI公司ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列的支持。
FreeRTOS低内存操作系统专为嵌入式系统而开发。它支持许多常见的操作系统概念,如定时器、事件、互斥体、令牌任务和令牌;可对这些概念进行动态或静态创建。内置可配置为先占式或合作式的调度程序,集成了可选时间分片功能。
FreeRTOS免版税,且带有非GPL许可。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS由CrossCore Embedded Studio开发环境提供支持。
适用于ADI公司处理器的FreeRTOS提供附加的FreeRTOS内容,以支持ADSP-BF7xx、ADSP-215xx和ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5和SHARC+内核)处理器系列。适用于ADI公司处理器的FreeRTOS安装在FreeRTOS产品之上,为支持的系列提供开箱即用型评估板演示示例。
收起...ADZS-21569-EZKIT

该产品已过时。替代评估系统为 EV-21569-EZKIT。
ADZS-21569-EZKIT旨在对ADSP-2156x系列(ADSP-21562 / 21563 / 21565 / 21566 / 21567 / 21569)的SHARC音频处理器进行评估和快速原型制作,为需要确定性和低延迟实时音频处理性能的汽车和消费电子/专业音响应用提供沉浸式音频和音效体验。ADSP-2156x系列是基于… 更多...
该产品已过时。替代评估系统为 EV-21569-EZKIT。
ADZS-21569-EZKIT旨在对ADSP-2156x系列(ADSP-21562 / 21563 / 21565 / 21566 / 21567 / 21569)的SHARC音频处理器进行评估和快速原型制作,为需要确定性和低延迟实时音频处理性能的汽车和消费电子/专业音响应用提供沉浸式音频和音效体验。ADSP-2156x系列是基于SHARC+ DSP架构的单核32位/40位/64位浮点处理器,不仅具有灵活的音频连接性和性能可扩展性,还提供多个引脚兼容版本(400MHz至1GHz)和多种片内存储器选项。ADSP-2156x处理器在汽车和消费电子应用中采用400球CSP_BGA(17mm x 17mm,0.8mm间距)和120引脚LQFP封装(14mm x 14mm)选项,以提供设计灵活性和在整个工作温度范围内实现高散热效率的紧凑设计。ADSP-2156X系列具有高达1.6MB的大容量片内SRAM,提高了音频处理性能,不需要外部存储器,采用单芯片LQFP封装版本可优化系统成本。以内核速度运行的增强型片内硬件FIR和IIR滤波加速器可显著提高处理能力,同时降低总体系统成本。功能强大的DMA系统集成了创新的数字音频接口和内部总线,消除了低延迟实时音频处理面对的IO瓶颈。可选DDR3/L连接(带BGA版本)提供了简便的应用扩展,并减少了系统设计工作量。
EZKIT附带所有必要的硬件,让您能够启动运行并针对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(AEC/NR和麦克风波束形成)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)。
本评估板可与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用,以测试ADSP-2156x音频处理器的功能,协助开发人员加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
ADSP-2156x 系列:摘要和比较 收起...
相关产品
ADSP-21562
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21563
高达 800MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,512KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21565
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,120 球 LQFP_EP
ADSP-21566
400MHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,256KB 共享 L2 SRAM,400 球 CSP_BGA
ADSP-21567
高达800MHz的SHARC+ DSP(带640KB L1)、512KB共用的L2 SRAM、400引脚CSP_BGA封装
ADSP-21569
高达 1GHz SHARC+ DSP 带 640KB L1,1024KB 共享 L2 SRAM,400 脚 CSP_BGA
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 语音和声学信号处理决方案
- 座舱体验和信息娱乐解决方案
- 音响主机和驾驶舱ECU解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 远程信息处理、eCall和网络解决方案
航空航天和防务
- 国防通讯
消费电子技术解决方案
- 统一通信 (UC) 和 ProAV
- 家庭影院和游戏解决方案