在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC994
过期HMC994 / HMC994LP5E
GaAs、PHEMT、MMIC、1/2 W功率放大器芯片或功率放大器,DC至28 GHz或30
Viewing:
产品详情
- P1dB输出功率: +27 dBm,+28 dBm
- Psat输出功率: +29 dBm,+30 dBm
- 增益: 13 dB,14 dB
- 输出IP3: +36 dBm,+38 dBm
- 电源电压: +10 V (250 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 芯片尺寸: 2.82 × 1.5 × 0.1 mm
- 32引脚、5 × 5 mm、表贴技术(SMT)封装
HMC994是GaAs单芯片微波集成电路(MMIC) PHEMT分布式功率放大器,工作频率范围为DC至28 GHz或DC至30 GHz。 这些功率放大器提供13 dB或14 dB增益、+36 dB或+38 dB输出IP3以及+27 dBm或+28 dBm输出功率(1 dB增益压缩),采用+10 V电源供电时功耗为250 mA。 这些器件的增益斜率使它们非常适合用于EW、ECM、雷达和测试设备应用。 这些器件的输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。
该功率放大器采用无引脚、QFN、5 × 5 mm表贴封装。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和VSAT T
- 军事和空间
- 电信基础设施
- 光纤产品
推荐替代产品
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC994APM5E | GaAs pHEMT MMIC功率放大器,DC - 28 GHz | |
HMC994A-DIE | GaAs、PHEMT、MMIC、1/2 W功率放大器芯片或功率放大器,DC至28 GHz或30 GHz |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC994的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论