HMC986

过期

GaAs MMIC反射式SPDT开关,0.1 - 50 GHz

Viewing:

产品详情

  • 宽带性能:
    0.1 至 50 GHz
  • 低插入损耗:
    1.9 dB (40 GHz)
  • 高隔离度: 31 dB (40 GHz)
  • 较快的开关速度 10 ns
  • 紧凑型裸片尺寸: 0.98 x 0.75 x 0.1 mm

推荐替代产品

HMC986A 推荐新设计使用

0.1 GHz 至 50 GHz GaAs MMIC 反射式 SPDT 开关

HMC986
GaAs MMIC反射式SPDT开关,0.1 - 50 GHz
hmc986_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC986A 推荐新设计使用 0.1 GHz 至 50 GHz GaAs MMIC 反射式 SPDT 开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC986的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览