HMC953
过期提供公共时钟和可编程输出电压的14 Gbps双通道D类触发器,采用SMT封装
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 差分或单端工作
- 快速上升和下降时间: 22/20 ps
- 低功耗: 442 mW(典型值)
- 可编程差分输出电压摆幅:
600 - 1300 mVp-p
- 传播延迟: 104 ps
- 单电源: -3.3V
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
HMC953LC4B是一款差分双通道D类触发器,提供公共时钟,支持高达14 Gbps数据传输速率,选择器端口工作频率高达14 GHz。 正常工作期间,双通道差分数据在时钟正沿传输至对应的输出端。 反转时钟输入便可实现负沿触发应用。 HMC953LC4B还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC953LC4B的所有差分输入信号均以50 Ω端接至片上接地,可采用交流或直流耦合。 HMC953LC4B的输出可采用差分或单端配置工作。 输出可直接连接50 Ω端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC953LC4B采用-3.3 V DC单电源供电,提供符合RoHS标准的4x4 mm SMT陶瓷封装。
应用
- 16G光纤通道
- 串行数据传输高达14 Gbps
- 高达14 GHz数字逻辑系统
- 匹配延迟应用
- 宽带测试和测量
参考资料
质量文档 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC953LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC953LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC953LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 4, 2018 - 18_0037 Discontinuation of HMC953 |
||
HMC953LC4B | 过期 | |
HMC953LC4BTR | 过期 | |
HMC953LC4BTR-R5 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc953的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论