HMC951A
推荐新设计使用5.6 GHz 至 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q 降频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 转换增益:13 dB(典型值)
- 镜频抑制:32 dBc(典型值)
- 输入 P1dB 压缩:−6 dBm(典型值)
- 输入 IP3:6.0 GHz 至 8.6 GHz 时为 3 dBm(典型值)
- 噪声指数:2 dB(典型值)
- LO 到 RF 隔离:48 dBm(典型值)
- LO 到 IF 隔离:13 dBm(典型值)
- RF 到 IF 隔离:10 dBm(典型值)
- 幅度平衡:0.2 dB(典型值)
- 相位平衡:−2°(典型值)
- RF 回波损耗:10 dB(典型值)
- LO 回波损耗:15 dB(典型值)
- IF 回波损耗:15 dB(典型值)
- 裸焊盘,4 mm × 4 mm,24 引脚,LFCSP
HMC951A 是一款紧凑型砷化镓 (GaAs) 微波单片集成电路 (MMIC) 同相正交 (I/Q) 下变频器,此器件采用符合 RoHS 标准的封装,工作频率范围为 5.6 GHz 至 8.6 GHz。此器件提供 13 dB 的小信号转换增益,噪声指数为 2 dB,镜像抑制为 32 dBc。HMC951A 在低噪声放大器 (LNA) 之后使用镜像混频器,该混频器由本地振荡器 (LO) 缓冲放大器驱动。镜像抑制混频器不再需要在 LNA 后面使用滤波器,并且消除了镜像下的热噪声。提供 IF1 和 IF2 混频器输出,并需要使用外部 90° 混合模式选择所需的边带。I/Q 混频器拓扑结构减少了对不必要的边带进行过滤的需要。HMC951A 是混合式单边带 (SSB) 下变频器组件的小型替代方案,它可以使用表面安装制造技术,这消除了对引线键合的需要。
HMC951A 采用 4 mm × 4 mm 24 引脚引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP),可在 −40°C 至 +85°C 的温度范围内工作。HMC951A 的评估板还可按需提供。
应用
- 点对点和单点对多点无线电
- 军用雷达、电子战和电子情报
- 卫星通信
- 传感器
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC951ALP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC951ALP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC951ALP4E | 量产 | |
HMC951ALP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC951A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论