HMC939

过期

HMC939 / HMC939LP4

1 dB LSB、5位、数字衰减器芯片或采用SMT封装,0.1 GHz至33 GHz或40 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • dB LSB步进至31 dB
  • 单正
  • ±1.0 dB或±1 dB典型位误差
  • 高输入IP3: +43 dBm
  • 裸片尺寸: 2.36 × 1.02 × 0.1 mm
  • 4 × 4 mm、无引脚、表贴技术(SMT)塑料封装

HMC939

HMC939 / HMC939LP4

1 dB LSB、5位、数字衰减器芯片或采用SMT封装,0.1 GHz至33 GHz或40 GHz

提问

参考资料

数据手册 2

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC939ALP4E

1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 33 GHz

HMC939A-Die

1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1 - 40 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览