HMC936
过期
6位数字移相器SMT,1.2 - 1.4 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低RMS相位误差: 1.2°
- 低插入损耗: 5 dB
- 高线性度: +45 dBm
- 正控制逻辑
- 360°覆盖,LSB = 5.625°
- 28引脚6x6 mm QFN
封装: 36 mm²
HMC936LP6E是一款6位数字移相器,额定频率范围为1.2至1.4 GHz,提供360度相位覆盖,LSB为5.625度。 HMC936LP6E在所有相态具有1.2度的极低RMS相位误差及?0.5 dB的极低插入损耗变化。 这种高精度移相器由0/+5V正控制逻辑控制,无需负电源电压。 HMC936LP6E采用紧凑型6x6 mm塑料无引脚SMT封装,内部匹配至50 Ω,无需任何外部元件。
应用
- EW接收机
- 气象和军用雷达
- 相位抵消
- 卫星通信
- 波束成形模块
参考资料
停产数据手册 1
磁带和卷轴规格 1
质量文档 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC936LP6E | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC936LP6ETR | 28-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC936LP6E | 过期 | |
HMC936LP6ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC936A | 推荐新设计使用 | 6位数字移相器SMT,1.2 - 1.4 GHz |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc936的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论