HMC932

过期

390°模拟移相器,采用SMT封装,12 - 18 GHz

产品模型
2

产品详情

  • 宽带宽: 12 - 18 GHz
  • 390°移相
  • 低插入损耗: 4 dB
  • 低相位误差: ±10度(典型值)
  • 单正电压控制
  • 24引脚4x4mm QFN封装: 16mm²

HMC932

390°模拟移相器,采用SMT封装,12 - 18 GHz

提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC932LP4E
HMC932LP4E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC932的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览