HMC930
过期0.25 W功率放大器芯片,DC - 40 GHz
产品详情
- 高P1dB输出功率:
22 dBm - 高Psat输出功率:
24 dBm - 高增益: 13 dB
- 高输出IP3: +33.5 dBm
- 电源电压: +10 V @ 175 mA
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.82 x 1.50 x 0.1 mm
HMC930是一款GaAs MMIC pHEMT分布式功率放大器,工作频率范围为DC至40 GHz。 该放大器提供13 dB增益、33.5 dBm输出IP3和+22 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为175 mA(采用+10 V电源)。 HMC930在8至32 GHz范围内具有略正的增益斜率,适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。 HMC930放大器I/O内部匹配50 Ω阻抗,方便集成多芯片模块(MCM)。 所有数据均利用通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 电信基础设施
- 光纤产品
推荐替代产品
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC930A-DIE | GaAs、pHEMT、MMIC、0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC930-DIE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论