HMC929

最后购买期限

430°模拟移相器,采用SMT封装,4 - 8 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 倍频程带宽: 4 - 8 GHz
  • 430°移相
  • 低插入损耗: 4 dB
  • 低相位误差: ±5°(典型值)
  • 单正电压控制
  • 24引脚4x4 mm QFN封装: 16 mm²

HMC929

430°模拟移相器,采用SMT封装,4 - 8 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC649A 推荐新设计使用

HMC649A/HMC649LP6

6位数字移相器芯片和采用SMT封装,3 GHz至6 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC929的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览