HMC917

过期

x4有源乘法器,采用SMT封装,6 - 10 GHz Fout

产品模型
2
Viewing:

产品详情

  • 输出功率: 2 dBm
  • 杂散抑制:
    >20 dBc
  • 相位噪声: -148 dBc/Hz(100 kHz偏移)
  • 单电源: +5V (91 mA)
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²

HMC917
x4有源乘法器,采用SMT封装,6 - 10 GHz Fout
hmc917lp3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC917LP3E
HMC917LP3E评估板

最新评论

近期浏览