HMC882A

推荐新设计使用

3.95 GHz 至 6.9 GHz 可调谐低通滤波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 幅度稳定时间:200 ns
  • 宽带抑制:≥35 dB
  • 机械调谐设计的单芯片替代方案
  • 符合 RoHS 指令的 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装
HMC882A
3.95 GHz 至 6.9 GHz 可调谐低通滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

S-Parameter Files (S2P)

S-Parameters for RF and Microwave Tunable Filters

打开工具

评估套件

eval board
EV1HMC882ALP5

HMC882ALP5 评估板

特性和优点

  • 单一控制电压 (VFCTL)
  • 简单的板设计,需要极少的元件

产品详情

EV1HMC882ALP5 评估板可用于评估 HMC882ALP5E 的所有特性。EV1HMC882ALP5 具有用于应用截止频率控制电压 (VFCTL) 的微型 A (SMA) 连接器和用于 RF 输入和输出的 SRI 型微型 A (SMA) 连接器。可以通过在 0 V 至 14 V 范围内改变 VFCTL 来调节截止频率。

EV1HMC882ALP5
HMC882ALP5 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC882A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论